HTL24-3-T
Servomoteur rotatif pour vannes de mélange, 10 Nm, AC 24 V, 3 points, 280 s, IP40, Borniers
- Liste de prix
- € 219,00
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
MS-NRC
Kit de montage pour vannes de mélange Honeywell/Centra DR..MA
Liste de prix: € 28,20
Prix net: ...
MS-NRC1
Kit de montage pour vannes de mélange Honeywell/Centra DRU..
Liste de prix: € 107,00
Prix net: ...
MS-NRE
Kit de montage pour vannes de mélange avec axe rond 12 mm
Liste de prix: € 14,40
Prix net: ...
MS-NRL
Kit de montage pour vannes de mélange Siemens/Landis&Stäfa VCI/VBG/VBF
Liste de prix: € 20,60
Prix net: ...
Accessoire électrique
SNR2
Contacts auxiliaires 1x SPDT Pour servomoteurs HT avec commande 3 points et raccordement par câble
Liste de prix: € 37,60
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 1.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 1.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers 4 mm² (câble à 3 fils de 6 à 8 mm de diamètre)
- Couple
- 10 Nm
- Type de commande
- 3 points
- Direction du mouvement du moteur
- rotation horaire
- Commande manuelle
- Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier
- Angle de rotation
- 90
- Temps de course (moteur)
- 280 s / 90°
- Indice de protection
- IP40