HT230-3-S
Servomoteur rotatif pour vannes de mélange, 10 Nm, AC 230 V, 3 points, 140 s, 1x SPDT, IP40
- Liste de prix
- € 250,00
Choisissez une liste de projet existante où ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n’avez actuellement aucune liste de projet.
Ou créez une nouvelle liste de projet pour y ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
MS-NRC
Kit de montage pour vannes de mélange Honeywell/Centra DR..MA
Liste de prix: € 28,20
Prix net: ...
MS-NRC1
Kit de montage pour vannes de mélange Honeywell/Centra DRU..
Liste de prix: € 107,00
Prix net: ...
MS-NRE
Kit de montage pour vannes de mélange avec axe rond 12 mm
Liste de prix: € 14,40
Prix net: ...
MS-NRL
Kit de montage pour vannes de mélange Siemens/Landis&Stäfa VCI/VBG/VBF
Liste de prix: € 20,60
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 230 V
- Puissance consommée (en marche)
- 3.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 3.5 VA
- Contacts auxiliaires
- 1x SPDT
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
- Raccordement de commutateur auxiliaire
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
- Couple
- 10 Nm
- Type de commande
- 3 points
- Direction du mouvement du moteur
- rotation horaire
- Commande manuelle
- Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier
- Angle de rotation
- 90
- Temps de course (moteur)
- 140 s / 90°
- Indice de protection
- IP40