NRYD230-3-SI
Servomoteur à course réduite pour Siemens, 500 N, AC 230 V, 3 points, 35 s, Course 5.5 mm, IP40
- Liste de prix
- € 214,00
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
SNR
Contacts auxiliaires 1x SPDT Servomoteurs HT avec commande 3 points et raccordement par câble
Liste de prix: € 34,80
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 230 V
- Puissance consommée (en marche)
- 3.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 3.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
- Force
- 500 N
- Type de commande
- 3 points
- Commande manuelle
- Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier
- Course
- 5.5 mm
- Temps de course (moteur)
- 35 s / 5.5 mm
- Indice de protection
- IP40