NRD24-SR-SI
Servomoteur à course réduite pour Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 140 s, Course 5.5 mm, IP40, Câble
- Liste de prix
- € 279,00
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
- 1 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 2.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
- Force
- 500 N
- Type de commande
- DC 0...10 V
- Commande manuelle
- Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier
- Course
- 5.5 mm
- Temps de course (moteur)
- 140 s / 5.5 mm
- Indice de protection
- IP40