NM24A-VST-RE
Servomoteur rotatif pour VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
- Liste de prix
- € 278,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire électrique
VRU-M1-BAC-RE
Version retrofit VAV-Universal avec capteur intégré Δp pour les zones de confort et l'air contaminé. Peut être combiné avec un servomoteur de registre adapté de manière optimale à l'application de pression VAV/gaine. Champ d'application : applications de retrofit dans les systèmes CVC
VRU-M1R-BAC-RE
Version retrofit VAV-Universal avec capteur intégré Δp pour les zones de confort et l'air contaminé. Peut être combiné avec un servomoteur de registre adapté de manière optimale à l’application de pression ambiante. Champ d'application : applications de retrofit dans les systèmes CVC
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 2 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.4 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 4 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 0.5 m avec connecteur VST
- Couple
- 10 Nm
- Type de commande
- Proportionnel
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Angle de rotation
- 95
- Temps de course (moteur)
- 120 s / 90°
- Interface mécanique
- Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm
- Indice de protection
- IP54