Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée
Voudriez-vous un raccord ?
Vanne limiteur de débit PI (PIFLV), 2 voies, DN 25, Taraudées, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 3600 l/h, Température du fluide 2...60°C [36...140°F]
Données de conception: Données de conception
Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée
Voudriez-vous un raccord ?
Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 25, Rp 1", R 1"
Vanne à limiteur de débit indépendante de la pression.
La PIFLV est une vanne à limiteur de débit indépendante de la pression, spécialement conçue pour les applications de zones de refroidissement ON/OFF.
PIFLV : Vanne de limitation de débit indépendantes de la pression - Construction de limitation de débit innovante.