3. Vannes à boisseau sphérique

R3020-BL2



Retour a la catégorie de produits
R3020-BL2

R3020-BL2

Vanne à boisseau sphérique change-over, 3 voies, Passage en L, DN 20, Taraudées, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 11 m³/h, Température du fluide -10...100°C [14...212°F]

Pour une efficacité énergétique optimale dans les applications de chauffage, nous recommandons l'utilisation de nos coques d'isolation correspondantes. 
La coque d'isolation adaptée est disponible dans les accessoires destinés à ce produit.

Liste de prix
€ 144,00
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
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
0/0 Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour R3020-BL2
Configurable
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?
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
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Accessoires

    Accessoire mécanique

    EXT-OC-ZRN320

    EXT-OC-ZRN320

    Enveloppe d’isolation pour vanne R3.., DN 20
    uniquement pour les applications sans condensation

    Liste de prix: € 31,40
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
    ZR2320

    ZR2320

    Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

    Liste de prix: € 16,00
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
    11 m³/h
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
    • Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
    Pression de fermeture
    500 kPa
    Remarque pression différentielle
    200 kPa pour un fonctionnement silencieux
    Taux de fuite {Outils}
    Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
    Raccordement
    Taraudées

    Bienvenue chez Belimo Belgique

    Vous ne semblez pas vous trouver en Belgique. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
    Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
    '+41 43 843 61 11
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)