PRCA-S2-T
Servomoteur rotatif, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout-ou-rien, 3 points, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 uniquement avec accessoire), Borniers
L'accessoire ZPR.. est nécessaire pour le montage sur les vannes papillons. Veuillez le commander également !
Voir « Accessoires mécaniques »
- Liste de prix
- € 1,731,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
ZPR01
indicateur de position et axe rainuré, F07, carré à 45° décalé, SW 17, DN 125...300
ZPR03
indicateur de position et axe rainuré, F05, carré à 45° décalé, SW 14, DN 80...100
ZPR05
Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 17
ZPR06
Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F10 (vis F07 incluses), carré à 45° décalé, SW 14
ZPR08
Kit adaptateur avec entretoise, F07, carré à 45° décalé, SW 17
ZPR09
Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F05/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 14
ZPR10
Kit d’adaptateur RetroFIT+, F05/F07/F10 (vis F05 incluses), tête plate/carrée, SW 14
ZPR11
Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F10 (vis F07 incluses), carré à 45° décalé, SW 18
ZPR12
Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 16
ZPR13
Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F05/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 11
ZPR14
Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F05/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 12.7
ZPR15
Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F10 (vis F07 incluses), carré à 45° décalé, SW 11
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
ZTH EU
Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
Comment installer un servomoteur de vanne papillon PR
Montage d'une vanne papillon avec servomoteur PR communicant.
Comment régler un contact auxiliaire pour le servomoteur PR
Réglages des contacts auxiliaires pour le servomoteur PR.
Vannes papillon et servomoteurs
Les vannes papillon et les servomoteurs constituent la solution la plus intelligente, la plus efficiente et la plus fiable pour les solutions de débits élevés sur le marché du CVC. Ayant mis l'accent sur la facilité d'installation, la flexibilité d'application et la longévité, cette série établit de nouvelles normes de performance dans l'industrie du CVC.
Comment installer et raccorder les servomoteurs PR, PK, PM pour maintenir un indice IP élevé
Montage et raccordement appropriés : IP66/67 avec actionneurs PR, PM, PK.
Butterfly valves for control applications
How-To: Commissioning 2-way open/close BFV
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Puissance consommée (en marche)
- 20 W
- Puissance consommée (en attente)
- 6 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- avec 24 V 20 VA / avec 240 V 52 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers 2.5 mm²
- Raccordement de commutateur auxiliaire
- Borniers 2.5 mm²
- Couple
- 160 Nm
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Commande manuelle
- Clé de manœuvre
- Temps de course (moteur)
- 35 s / 90°
- Temps de course réglable
- 30...120 s
- Indice de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]