01DT-1QP
Capteur de Température en gaine/immersion passive, NTC20k, Longueur du plongeur 200 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
Pièces comprises : clip de montage, vis, feuille adhésive
- Liste de prix
- € 49,70
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
A-22D-A03
Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 120°C [248°F], Plastique
A-22D-A05
Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 260°C, Laiton
A-22P-A45
Raccord de compression, Acier inoxydable, G 1/4" (filetage mâle) pour 6 mm, avec bague de découpe
A-22P-A51
Protection thermique, Plastique, L 50 mm, pour doigt de gant A-22P-A..
Doigt de gant
Accessoire électrique
A-22G-A01.1
Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces
Belimo Sensor Range 2024
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Spécifications
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
- Température
- Sortie
- NTC20k
- Signal de sortie passif température
- NTC20k
- Longueur du plongeur
- 200 mm