01CT-1QLF
Capteur de température à câble avec bride de montage passive, NTC20k, Longueur du plongeur 100 mm, Diamètre du plongeur 6 mm, Câble 2 m, 2 fils
Pièces comprises : bride de montage
- Liste de prix
- € 29,30
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
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Vidéos produits
Belimo Sensor Range 2024
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Détails
Spécifications
- Raccordement électrique
- Câble
- Valeurs de mesure
- Température
- Sortie
- NTC20k
- Signal de sortie passif température
- NTC20k
- Longueur du plongeur
- 100 mm