01CT-1LH
Capteur de température à câble passive, NTC10k (10k2), Longueur du plongeur 50 mm, Diamètre du plongeur 6 mm, Câble 2 m, 2 fils
- Liste de prix
- € 16,30
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
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
A-22D-A03
Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 120°C [248°F], Plastique
Liste de prix: € 10,30
A-22D-A05
Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 260°C, Laiton
Liste de prix: € 21,10
A-22P-A45
Raccord de compression, Acier inoxydable, G 1/4" (filetage mâle) pour 6 mm, avec bague de découpe
Liste de prix: € 29,30
A-22P-A51
Protection thermique, Plastique, L 50 mm, pour doigt de gant A-22P-A..
Liste de prix: € 24,60
Doigt de gant
Vidéos produits
Belimo Sensor Range
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Détails
Spécifications
- Raccordement électrique
- Câble
- Valeurs de mesure
- Température
- Sortie
- NTC10k (10k2)
- Signal de sortie passif température
- NTC10k (10k2)
- Longueur du plongeur
- 50 mm