22WDP-112
Capteur de pression différentielle Eau, 0...2.5 bar, active, 0...10 V
- Liste de prix
- € 562,00
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
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
A-22WP-A04
Raccord, Laiton, Tube 6 mm vers G 1/4" (filetage mâle), Ensemble de 2 pièces
Liste de prix: € 55,70
A-22WP-A06
Raccord, Acier inoxydable, Tube 6 mm vers G 1/4" (filetage mâle), Ensemble de 2 pièces
Liste de prix: € 109,00
A-22WP-A08
Raccord, Laiton, Tube 8 mm vers G 1/4" (filetage mâle), Ensemble de 2 pièces
Liste de prix: € 56,50
A-22WP-A10
Raccord, Acier inoxydable, Tube 8 mm vers G 1/4" (filetage mâle), Ensemble de 2 pièces
Liste de prix: € 128,00
Accessoire électrique
Vidéos produits
Belimo Sensor Range 2024
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Installation du capteur de pression différentielle de l'eau 22WDP vs. 22PDP
Exemple d'installation du capteur de pression différentielle d'eau 22WDP en comparaison directe avec le 22PDP.
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement électrique
- Fiche de connexion
- Valeurs de mesure
- Pression différentielle
- Sortie
- 0...10 V
- Plage de mesure de pression
- 0...2.5 bar
- Tension de sortie [Plage]
- 1 x 0...10 V, Résistance min. 2 kΩ