R-22PE-0UH
Module de capteur, compteur d'énergie thermique DN 50
- Liste de prix
- € 607,00
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
- Raccordement électrique
- Câble
- Valeurs de mesure
- Débit
- Débit qp
- 15
- Tension de sortie [Plage]
- THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
- Fluide
- Eau chaude et réfrigérée, eau avec glycol de concentration max. de 60 % vol.
- Taille vanne
- 50 mm
- Taille vanne
- 2 inch