NRF230A-3
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NC, 10 Nm, AC 100...240 V, 3 points, 90 s, IP54
- Liste de prix
- € 451,00
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
- AC 100...240 V
- Puissance consommée (en marche)
- 4 W
- Puissance consommée (en attente)
- 3 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 15 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
- Couple
- 10 Nm
- Type de commande
- 3 points
- Direction du mouvement du moteur
- Y = 0 (A – AB = 0%)
- Sens de rotation (à fonction de sécurité)
- NC hors alimentation, vanne fermée (A – AB = 0%)
- Commande manuelle
- Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
- Temps de course (moteur)
- 90 s / 90°
- Temps de course (fonction de sécurité)
- <20 s
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]