GRK24A-SZ-5
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NC / NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54, F05
- Liste de prix
- € 936,00
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
- 11 W
- Puissance consommée (en attente)
- 3 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 21 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
- Couple
- 40 Nm
- Type de commande
- DC 0.5...10 V
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 90°
- Temps de course (fonction de sécurité)
- 35 s
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]