CQK24A-MPL-T
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Borniers
- Liste de prix
- € 168,00
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
EXT-WR-FP20-MP
Boîtier d'alimentation de terrain pour MP-Bus IP20
Liste de prix: € 166,00
Prix net: ...
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
ZTH EU
Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
Liste de prix: € 594,00
Prix net: ...
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Liste de prix: € 31,60
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 2 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 3.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers 2.5 mm² (câble ø6,3...6,8 mm, 3 fils)
- Couple
- 1 Nm
- Type de commande
- MP-Bus
- Sens de rotation (à fonction de sécurité)
- Réparez la vanne fermée (butée NC = 0%)
- Commande manuelle
- Avec servomoteur (encliquetable)
- Temps de course (moteur)
- 75 s / 90°
- Temps de course (fonction de sécurité)
- 60 s
- Indice de protection
- IP40
- Température ambiante
- 5...40°C [41...104°F]