CQK230A-T
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 75 s, IP40, Borniers
- Liste de prix
- € 185,00
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
- AC 100...240 V
- Puissance consommée (en marche)
- 2.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers 2.5 mm² (câble ø6.3...6.8 mm, 2 fils)
- Couple
- 1 Nm
- Type de commande
- Tout-ou-rien
- Sens de rotation (à fonction de sécurité)
- Réparez la vanne fermée (butée NC = 0%)
- Commande manuelle
- Avec servomoteur (encliquetable)
- Temps de course (moteur)
- 75 s / 90°
- Temps de course (fonction de sécurité)
- 60 s
- Indice de protection
- IP40
- Température ambiante
- 5...40°C [41...104°F]