UH24Y-L.1
Servomoteur linéaire, 50 N, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 122 s, Course 60 mm, IP20
Emballage multiple 40 pièces
- Liste de prix
- € 3,468,00
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
- 1 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 2 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Fiche de connexion (Prise de raccordement côté câble non inclus dans l'étendue de la livraison)
- Raccordement de fiche de connexion
- Molex Mini-Fit Jr. 39303035
- Force
- 50 N
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Direction du mouvement du moteur
- par installation électrique
- Commande manuelle
- No
- Course
- 60 mm
- Temps de course (moteur)
- 122 s / 100 mm
- Indice de protection
- IP20
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 1
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 1
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]