S2A GR
Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable, gris
- Liste de prix
- € 97,10
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
Z-SPA
Adaptateur pour commutateur auxiliaire et potentiomètre d’avertissement, si noix d'entraînement montée en-dessous sur xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: € 122,00
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Raccordement de commutateur auxiliaire
- Câble 1 m, 6 x 0.75 mm² sans halogène
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]