SN2-C7
Contacts auxiliaires 2x SPDT
Une plaque ZSN-B ou ZSN-BF est nécessaire pour le montage
- Liste de prix
- € 94,60
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
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Raccordement de commutateur auxiliaire
- Câble 1 m, 6 x 0.75 mm²
- Indice de protection
- IP54
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]