SVC24A-SZ-TPC
Servomoteur de vanne à siège, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
- Liste de prix
- € 678,00
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
- 4 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 6 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Terminaux avec câble 1 m, 4x 0.75 mm² (Bornier 4 mm²)
- Force
- 1500 N
- Type de commande
- DC 0.5...10 V
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Course
- 20 mm
- Temps de course (moteur)
- 35 s / 20 mm
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- 0...50°C [32...122°F]