NRQ24A
Servomoteurs ultra rapides, 8 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 9 s, IP54
- Liste de prix
- € 403,00
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
- 13 W
- Puissance consommée (en attente)
- 2 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 23 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
- Couple
- 8 Nm
- Type de commande
- Tout-ou-rien
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Temps de course (moteur)
- 9 s / 90°
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...40°C [-22...104°F]