3. Servomoteurs de vannes

KR24



Retour a la catégorie de produits
KR24

KR24

Servomoteur rotatif, 2 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 75 s, IP54

Liste de prix
€ 159,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-MA

Z-MA

Aimant de débrayage du servomoteur, pour CM.. / CH.. / CM..D..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 130,00
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
0.5 W
Puissance consommée (en attente)
0.2 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
1 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
Couple
2 Nm
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Commande manuelle
Avec aimant
Temps de course (moteur)
75 s / 90°
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo Belgique

Vous ne semblez pas vous trouver en Belgique. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)