TMC230A-F
Servomoteur rotatif rapide, 2 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 35 s, Emboîtement 8x8 mm, IP54
- Liste de prix
- € 162,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
AV6-20
Rallonge d'axe 170 mm ø10 mm pour axe de registre ø6...16 mm
K-ELA
Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A, plage de serrage ø6...20 mm
Emballage multiple 20 pièces
K-ELA10
Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A, plage de serrage ø6...10 mm
Emballage multiple 20 pièces
K-ELA13
Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A, plage de serrage ø6...13 mm
Emballage multiple 20 pièces
K-ELA16
Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A, plage de serrage ø6...16 mm
Emballage multiple 20 pièces
K5A
Noix d'entraînement, pour axes de registre L 13...30 mm, plage de serrage ø8...12 mm, mécanisme anti-rotation 180 mm et 2 vis inclus
Z-ARS180
Mécanisme anti-rotation, 180 mm, pour TM...A, LM..A, NM..A, TF
Emballage multiple 20 pièces
ZF10-LMA
Adaptateurs inserts, 10x10 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces
ZF12-LMA
Adaptateurs inserts, 12x12 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces
ZF8-LMA
Adaptateurs inserts, 8x8 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces
ZFRL10-LMA
Adaptateurs inserts, 10x10 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces
ZFRL12-LMA
Adaptateurs inserts, 12x12 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces
ZFRL8-LMA
Adaptateurs inserts, 8x8 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces
Accessoire électrique
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 100...240 V
- Puissance consommée (en marche)
- 2 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 4 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
- Couple
- 2 Nm
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Direction du mouvement du moteur
- Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire)
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Angle de rotation
- 95
- Temps de course (moteur)
- 35 s / 90°
- Interface mécanique
- Emboîtement 8x8 mm
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]