CM24-T-L
Servomoteur rotatif, 2 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 75 s, IP20, Borniers
- Liste de prix
- € 127,00
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
AV6-20
Rallonge d'axe 170 mm ø10 mm pour axe de registre ø6...16 mm
Liste de prix: € 53,50
Prix net: ...
Z-ARCM
Barrette anti-rotation, pour CM.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: € 58,00
Prix net: ...
Z-ESCM
Clip pour butée, pour CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: € 23,40
Prix net: ...
Z-MA
Aimant de débrayage du servomoteur, pour CM.. / CH.. / CM..D..
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: € 130,00
Prix net: ...
Z-PICM
Indicateur de position, pour CM.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: € 160,00
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 0.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.2 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 1 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers Câble Cu de 1.5 mm² ou torons Cu de 1.0 mm² (3 fils)
- Couple
- 2 Nm
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Direction du mouvement du moteur
- rotation antihoraire
- Commande manuelle
- Avec aimant
- Angle de rotation
- 0...287.5
- Temps de course (moteur)
- 75 s / 90°
- Interface mécanique
- Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm
- Indice de protection
- IP20
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 1
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 1
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]