2. RetroFIT+

Változó légmennyiség

A VAV RetroFIT+ készletek lehetővé teszik a különböző gyártók VAV és CAV eszközeink egyszerű és hatékony cseréjét.

Tudjon meg többet
Szűrés:
Rendezés a következő alapján:  Fontosság
Törlés
A keresés 6 találatot eredményezett
Rendezés a következő alapján:  Fontosság
  • Fontosság
  • Név (növekvő)
  • Név (csökkenő)
  • Ár (növekvő)
  • Ár (csökkenő)
VRU-M1-BAC-RE

VRU-M1-BAC-RE

VAV-Universal utólagos felszerelhető változat beépített Δp érzékelővel komfortzónákhoz és szennyezett levegőhöz. Ez a technológia zsaluhajtóművel kombinálható, és ideális megoldás a VAV/légcsatornanyomás alkalmazáshoz. Alkalmazási terület: a Belimo RetroFIT+ alkalmazások a HVAC rendszerekben

Listaár: 604,00 €
Hozzáadás a projektlistához
VRU-M1R-BAC-RE

VRU-M1R-BAC-RE

VAV-Universal utólagos felszerelhető változat beépített Δp érzékelővel komfortzónákhoz és szennyezett levegőhöz. Ez a technológia zsaluhajtóművel kombinálható, és ideális megoldás helyiség-nyomásmérő alkalmazáshoz. Alkalmazási terület: a Belimo RetroFIT+ alkalmazások a HVAC rendszerekben

Listaár: 604,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NM24A-VST-RE

NM24A-VST-RE

Forgó hajtómű VRU-hoz, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Listaár: 285,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NMQ24A-VST-RE

NMQ24A-VST-RE

Forgó hajtómű VRU-hoz, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Listaár: 442,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NMV-D3-RE

NMV-D3-RE

VAV-Compact egység Belimo RetroFIT+ verzió – VAV-szabályozóval, dinamikus Δp érzékelővel és zsaluhajtóművel, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Alkalmazási terület: a VAV-egységek a komfort alkalmazásokban
Alkalmazás: VAV/CAV, pozícióvezérlés

Listaár: 397,00 €
Hozzáadás a projektlistához
NMV-D3-RE2-SET

NMV-D3-RE2-SET

RetroFIT+ VAV-Compact NMV-D3-RE2 készlet, 10 Nm 6 és 12 m/s légsebességhez, AC/DC 24 V, 0/2...10 V, MP-Bus, érintkezők nyomáskülönbség-érzékelővel, 6 mm-es cső

Listaár: 593,00 €
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
Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)