NM24A-VST-RE
Forgó hajtómű VRU-hoz, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
- Listaár
- 285,00 €
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
VRU-M1-BAC-RE
VAV-Universal utólagos felszerelhető változat beépített Δp érzékelővel komfortzónákhoz és szennyezett levegőhöz. Ez a technológia zsaluhajtóművel kombinálható, és ideális megoldás a VAV/légcsatornanyomás alkalmazáshoz. Alkalmazási terület: a Belimo RetroFIT+ alkalmazások a HVAC rendszerekben
Listaár: 604,00 €
VRU-M1R-BAC-RE
VAV-Universal utólagos felszerelhető változat beépített Δp érzékelővel komfortzónákhoz és szennyezett levegőhöz. Ez a technológia zsaluhajtóművel kombinálható, és ideális megoldás helyiség-nyomásmérő alkalmazáshoz. Alkalmazási terület: a Belimo RetroFIT+ alkalmazások a HVAC rendszerekben
Listaár: 604,00 €
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 2 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.4 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 4 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 0.5 m VST-csatlakozóval
- Forgatónyomaték
- 10 Nm
- Vezérlés típusa
- Moduláló
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Elfordulási szög
- 95
- Futásidő (motor)
- 120 s / 90°
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs 8...26.7 mm
- IP védelem
- IP54