2. RetroFIT+
  3. Változó légmennyiség

NMQ24A-VST-RE



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
NMQ24A-VST-RE

NMQ24A-VST-RE

Forgó hajtómű VRU-hoz, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Listaár
442,00 €
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
VRU-M1-BAC-RE

VRU-M1-BAC-RE

VAV-Universal utólagos felszerelhető változat beépített Δp érzékelővel komfortzónákhoz és szennyezett levegőhöz. Ez a technológia zsaluhajtóművel kombinálható, és ideális megoldás a VAV/légcsatornanyomás alkalmazáshoz. Alkalmazási terület: a Belimo RetroFIT+ alkalmazások a HVAC rendszerekben

Listaár: 604,00 €
Hozzáadás a projektlistához
VRU-M1R-BAC-RE

VRU-M1R-BAC-RE

VAV-Universal utólagos felszerelhető változat beépített Δp érzékelővel komfortzónákhoz és szennyezett levegőhöz. Ez a technológia zsaluhajtóművel kombinálható, és ideális megoldás helyiség-nyomásmérő alkalmazáshoz. Alkalmazási terület: a Belimo RetroFIT+ alkalmazások a HVAC rendszerekben

Listaár: 604,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
13 W
Áramfogyasztás (tartós)
2 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
23 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 0.5 m VST-csatlakozóval
Forgatónyomaték
8 Nm
Vezérlés típusa
Moduláló
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Elfordulási szög
95
Futásidő (motor)
4 s / 90°
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs 8...26.7 mm
IP védelem
IP54

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)