3. Tűzcsappantyú hajtóművek

BF230-TN



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
BF230-TN

BF230-TN

Tűzvédelmi csappantyúmozgató, 18 Nm, AC 230 V, nyit/zár, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kábel, Termoelektromos hőkioldó eszköz BAT (72°C)

Csak a tűzvédelmi csappantyúk gyártójánál érhető el
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
  • Termékvideók
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
ZA18-BF

ZA18-BF

Adapter 12 mm-es alakzáróhoz 18 mm-es kerek tengelyszárhoz, L = 33 mm BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE-hez

Listaár: 58,80 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK-BF

ZK-BF

Adapter alakzáráshoz rögzítőbilinccsel 10...20 mm kerek / 10...16 mm négyszögletes tengelyhez BF, BLF-hez

Listaár: 36,30 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-B

ZK1-B

Kézi hajtókar, 40 mm, BLF, BF, BLE, BE-hez

Listaár: 6,10 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Kézi hajtókar, 40 mm, BLF, BF, BLE, BE-hez
100 darabos multipack csomag.

Listaár: 137,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-B

ZK2-B

Kézi hajtókar, 70 mm, BLF, BF, BLE, BE-hez

Listaár: 6,60 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Kézi hajtókar, 70 mm, BLF, BF, BLE, BE-hez
100 darabos multipack csomag.

Listaár: 157,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Védőzsák huzallal
100 darabos multipack csomag.

Listaár: 210,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZSN-BF

ZSN-BF

Konzol SN2-C7 BF-hez

Listaár: 38,40 €
Hozzáadás a projektlistához
ZZ12-B

ZZ12-B

Mutató 12x12 mm BLF, BF, BLE-hez

Listaár: 5,60 €
Hozzáadás a projektlistához
ZZ12-B.1

ZZ12-B.1

Mutató 12x12 mm BLF, BF, BLE-hez
100 darabos multipack csomag.

Listaár: 117,00 €
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

BKN230-MOD

BKN230-MOD

Kommunikációs és tápegység 230 V-os tűzvédelmi csappantyúmozgatókhoz

Listaár: 440,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT0

ZBAT0

Vakfedél BAT-hoz (csatornán belüli hőmérséklethez, hőkioldó nélkül)

Listaár: 16,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT72

ZBAT72

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 65 mm

Listaár: 38,40 €
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT72.1

ZBAT72.1

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 65 mm
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 738,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 90 mm

Listaár: 51,50 €
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT95

ZBAT95

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 95°C (szürke színű), Szonda hossza 65 mm

Listaár: 49,30 €
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT95.1

ZBAT95.1

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 95°C (szürke színű), Szonda hossza 65 mm
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 922,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 95°C (szürke színű), Szonda hossza 90 mm

Listaár: 75,60 €
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT120

ZBAT120

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 120°C (narancssárga színű), Szonda hossza 65 mm

Listaár: 79,80 €
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT120.1

ZBAT120.1

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 120°C (narancssárga színű), Szonda hossza 65 mm
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 1.508,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT140

ZBAT140

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 140°C (piros színű), Szonda hossza 65 mm

Listaár: 79,80 €
Hozzáadás a projektlistához
SN2-C7

SN2-C7

Segédkapcsoló 2x SPDT

Listaár: 94,60 €
Hozzáadás a projektlistához
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Segédkapcsoló 2x SPDT Kábelhossz: 3 m

Listaár: 127,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Segédkapcsoló 2x SPDT Kábelhossz: 5 m

Listaár: 139,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZST-BS

ZST-BS

Kábelkészlet dugasszal 0,5 m kommunikációs és tápegységhez

Listaár: 43,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Advantages of motorised fire dampers

A motorizált tűzvédelmi csappantyú előnyei a mechanikai tűzvédelmi csappantyúval szemben.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Tűzvédelmi forgatókönyvek

1. Nem motoros kontra motoros tűzvédelmi csappantyúk
2. Időszakosan automatikus működési tesztek indítása
3. Éjszakai leállás és a tűzálló részlegek szigetelése
4. A füst terjedése a külső levegős rendszerekben

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 230 V
Áramfogyasztás (működési)
8.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
3 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
11 VA
Segédkapcsolók
2x SPDT
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 2x 0.75 mm² (halogénmentes)
Segédkapcsoló csatlakozása
Kábel 1 m, 6x 0.75 mm² (halogénmentes)
Forgatónyomaték
18 Nm
Vezérlés típusa
nyit/zár
Hajtómű mozgásiránya
választható B/J felszereléssel
Kézi felülbírálás
Pozíció ütközővel
Elfordulási szög
95°
Futásidő (motor)
<120 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
16 s
Mechanikus kapcsolódás
Alakzárás 12x12 mm, nem folytonos üreges tengely
IP védelem
IP54

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)