BKN230-MOD
Kommunikációs és tápegység 230 V-os tűzvédelmi csappantyúmozgatókhoz
- Listaár
- 440,00 €
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
BAT72
Termoelektromos kioldó eszköz Vezérlőgombbal, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Légcsatorna külső hőmérséklete 72°C, Szonda hossza 65 mm
Listaár: 98,10 €
BAT72-ST
Termoelektromos kioldó eszköz vezérlőgombbal, dugasszal, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Légcsatorna külső hőmérséklete 72°C, Szonda hossza 65 mm
Listaár: 111,00 €
BAT72/9
Termoelektromos kioldó eszköz Vezérlőgombbal, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Légcsatorna külső hőmérséklete 72°C, Szonda hossza 90 mm
Listaár: 97,20 €
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 230 V
- Vezérlés típusa
- Modbus RTU
- IP védelem
- IP40