TF24-MFT
Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s, IP42
- List price
- 292,00 €
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Details
Mechanical accessory
Z-ARS180
Elfordulás elleni mechanizmus, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF típushoz
20 darabos multipack csomag.
Electrical accessory
CRP24-B1
Pozícionáló falra rögzítéshez, 0...100%, kiválasztható működési tartomány, 0...10 V vagy 2...10 V
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes Belimo hajtóművekhez
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 2.5 W
- Power consumption (holding)
- 1 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 4 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
- Torque
- 2.5 Nm
- Control type
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Direction Of Motion Motor
- selectable with switch L/R
- Direction of rotation (fail-safe)
- Selectable by mounting L/R
- Manual override
- No
- Angle of rotation
- 95°
- Running time (motor)
- 150 s / 90°
- Running time (fail-safe)
- <25 s
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp 6...12.7 mm
- Protection category
- IP42
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]