Z-UIC
Jelátalakító feszültség/áram 100 kΩ 4...20 mA, AC/DC 24 V-os betáplálás
- Listaár
- 286,00 €
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
- Sorkapcsok 1,5 mm² tömör vagy 1,0 mm² sodrott rézvezetékhez (kábelátmérő 5...9,5 mm, 4 eres)
- IP védelem
- IP66
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]