3. Hajtóművek vészállás funkcióval

EF24A-SR



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
EF24A-SR

EF24A-SR

Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 30 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Listaár
884,00 €
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
IND-EFB

IND-EFB

Végállásütköző jelző, EF..A-hoz

Listaár: 11,90 €
Hozzáadás a projektlistához
K9-2

K9-2

Rögzítőbilincs, megfordítható, Rögzítési tartomány ø12...26.7 mm

Listaár: 52,50 €
Hozzáadás a projektlistához
KH-EFB

KH-EFB

Forgattyúkar Horonyszélesség 8.2 mm

Listaár: 37,60 €
Hozzáadás a projektlistához
KH10

KH10

Zsalu-emelőkar Horonyszélesség 8.2 mm, Rögzítési tartomány ø14...25 mm

Listaár: 32,60 €
Hozzáadás a projektlistához
Z-ARS230

Z-ARS230

Elfordulás elleni mechanizmus, 230 mm, LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 68,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZG-EFB

ZG-EFB

Szerelőkészlet rudazatos mozgatáshoz sík és oldalsó beszereléshez

Listaár: 108,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZKN2-B

ZKN2-B

Kézi hajtókar, 63 mm, BFL, BFN, BEN, BEE-hez

Listaár: 6,60 €
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

CRP24-B1

CRP24-B1

Pozícionáló falra rögzítéshez, 0...100%, kiválasztható működési tartomány, 0...10 V vagy 2...10 V

Listaár: 131,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SGA24

SGA24

Pozícionáló falra rögzítéshez

Listaár: 153,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SGE24

SGE24

Pozícionáló beépítési szereléshez

Listaár: 153,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SGF24

SGF24

Pozícionáló első panel szereléséhez

Listaár: 109,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Z-UIC

Z-UIC

Jelátalakító feszültség/áram 100 kΩ 4...20 mA, AC/DC 24 V-os betáplálás

Listaár: 298,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
7 W
Áramfogyasztás (tartós)
4.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
12 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 4x 0.75 mm² (halogénmentes)
Forgatónyomaték
30 Nm
Vezérlés típusa
DC 2...10 V
Hajtómű mozgásiránya
választható L/R kapcsolóval
Forgásirány (vészállás funkció)
Választható B/J felszereléssel
Kézi felülbírálás
Forgatókaros és reteszelőkapcsolós változat szerint
Elfordulási szög
95°
Futásidő (motor)
150 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
<20 s
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs 12...26.7 mm
IP védelem
IP54
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)