LM24A-MP-TP
Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP54, Terminals
- Listaár
- 236,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Mechanikus tartozékok
K-ELA
Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...20 mm
20 darabos multipack csomag.
K-ELA10
Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...10 mm
20 darabos multipack csomag.
K-ELA13
Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...13 mm
20 darabos multipack csomag.
K-ELA16
Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...16 mm
20 darabos multipack csomag.
Z-ARS180
Elfordulás elleni mechanizmus, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF típushoz
20 darabos multipack csomag.
Elektromos tartozékok
CRP24-B1
Pozícionáló falra rögzítéshez, 0...100%, kiválasztható működési tartomány, 0...10 V vagy 2...10 V
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes Belimo hajtóművekhez
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 2.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1.3 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok 4 mm² (kábel: ø4...10 mm, 4 eres)
- Forgatónyomaték
- 5 Nm
- Vezérlés típusa
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hajtómű mozgásiránya
- választható 0/1 kapcsolóval
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Elfordulási szög
- 95°
- Futásidő (motor)
- 150 s / 90°
- Motor futásidő változtatható
- 35...150 s
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs 6...20 mm
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]