2. Sevopohony
  3. Servopohony protipožiarnej klapky

BFN230/500



Learn more
Back to product category
BFN230/500

BFN230/500

Tűzvédelmi csappantyúmozgató, 9 Nm, AC 230 V, nyit/zár, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kábel

Only available through manufacturers of fire dampers
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Product videos
  • Details
Downloads

Documentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now

Tender Texts

  • View now
  • Download
  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Download

Data for planners

  • View now

Success Stories

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Accessories

Mechanical accessory

ZA10-B

ZA10-B

Alakzáró betét 12/10 mm BFL-hez

List price: 2,50 €
Add to Project List
ZA10-B.1

ZA10-B.1

Alakzáró betét 12/10 mm BFL-hez
50 darabos multipack csomag.

List price: 33,50 €
Add to Project List
ZA11-B

ZA11-B

Alakzáró betét 12/11 mm BFL, BFN számára

List price: 8,40 €
Add to Project List
ZA11-B.1

ZA11-B.1

Alakzáró betét 12/11 mm BFL, BFN számára
50 darabos multipack csomag.

List price: 320,00 €
Add to Project List
ZA12ON-B.1

ZA12ON-B.1

Alakzáró betét 12/10 mm bütykök nélkül BFL-hez
100 darabos multipack csomag.

List price: 98,00 €
Add to Project List
ZA8-B

ZA8-B

Alakzáró betét 12/8 mm BFL-hez

List price: 3,50 €
Add to Project List
ZA8-B.1

ZA8-B.1

Alakzáró betét 12/8 mm BFL-hez
50 darabos multipack csomag.

List price: 65,50 €
Add to Project List
ZKN1-B

ZKN1-B

Kézi hajtókar, 40 mm, BFL, BFN, BEN, BEE-hez

List price: 6,10 €
Add to Project List
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Kézi hajtókar, 40 mm, BFL, BFN, BEN, BEE-hez
100 darabos multipack csomag.

List price: 147,00 €
Add to Project List
ZKN2-B

ZKN2-B

Kézi hajtókar, 63 mm, BFL, BFN, BEN, BEE-hez

List price: 6,60 €
Add to Project List
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Kézi hajtókar, 63 mm, BFL, BFN, BEN, BEE-hez
100 darabos multipack csomag.

List price: 173,00 €
Add to Project List
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Védőzsák huzallal
100 darabos multipack csomag.

List price: 210,00 €
Add to Project List
ZSN-B

ZSN-B

Konzol SN2-C7-hez BFN/BFL, BEN/BEE-hez

List price: 60,80 €
Add to Project List
ZZN12-B

ZZN12-B

Mutató 12x12 mm BFL, BFN, BEN, BEE-hez

List price: 5,60 €
Add to Project List
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Mutató 12x12 mm BFL, BFN, BEN, BEE-hez
100 darabos multipack csomag.

List price: 77,00 €
Add to Project List

Electrical accessory

BKN230-MOD

BKN230-MOD

Kommunikációs és tápegység 230 V-os tűzvédelmi csappantyúmozgatókhoz

List price: 440,00 €
Add to Project List
ZBAT72.1

ZBAT72.1

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 65 mm
20 darabos multipack csomag.

List price: 738,00 €
Add to Project List
ZBAT95.1

ZBAT95.1

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 95°C (szürke színű), Szonda hossza 65 mm
20 darabos multipack csomag.

List price: 922,00 €
Add to Project List
ZBAT120.1

ZBAT120.1

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 120°C (narancssárga színű), Szonda hossza 65 mm
20 darabos multipack csomag.

List price: 1.508,00 €
Add to Project List
SN2-C7

SN2-C7

Segédkapcsoló 2x SPDT

List price: 94,60 €
Add to Project List
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Segédkapcsoló 2x SPDT Kábelhossz: 3 m

List price: 127,00 €
Add to Project List
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Segédkapcsoló 2x SPDT Kábelhossz: 5 m

List price: 139,00 €
Add to Project List
ZST-BS

ZST-BS

Kábelkészlet dugasszal 0,5 m kommunikációs és tápegységhez

List price: 43,00 €
Add to Project List
Product videos

Advantages of motorised fire dampers

Play now Share via email

Fire damper actuators BFL and BFN

Play now Share via email

Fire protection scenarios

Play now Share via email
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC 230 V
Power consumption (running)
4.5 W
Power consumption (holding)
2 W
Power Consumption For Wire Sizing
9 VA
Auxiliary switches
2x SPDT
Connection Supply Control
Cable 5 m, 2x 0.75 mm² (halogen-free)
Connection Auxilary Switch
Cable 5 m, 6x 0.75 mm² (halogen-free)
Torque
9 Nm
Control type
Open/close
Direction Of Motion Motor
selectable by mounting L/R
Manual override
With position stop
Angle of rotation
95°
Running time (motor)
<60 s / 90°
Running time (fail-safe)
20 s
Mechanical interface
Form fit 12x12 mm, continuous hollow shaft
Protection category
IP54

Üdvözöljük a Belimonál Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)