2. Actuators
  3. Non Fail-Safe Actuators

SM230ASR



Learn more
Back to product category
SM230ASR

SM230ASR

Forgó hajtómű, 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54

List price
358,00 €
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
Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
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
Data for planners

  • View now
  • View now

CAD download / 3D viewer

  • View now
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Accessories

Mechanical accessory

Z-SMA

Z-SMA

Alaplemez meghosszabbítás SM..A-hoz SM../AM../SMD24R

List price: 10,60 €
Add to Project List
AH-20

AH-20

Forgattyúkar standard rögzítőbilincshez (megfordítható)

List price: 16,90 €
Add to Project List
AV12-25-I

AV12-25-I

Tengely-meghosszabbítás 240 mm ø20 mm ø12...21 mm CrNi zsalutengelyhez

List price: 70,60 €
Add to Project List
AV8-25

AV8-25

Tengely-meghosszabbítás 240 mm ø20 mm ø8...22.7 mm zsalutengelyhez

List price: 59,80 €
Add to Project List
K-ENSA

K-ENSA

Rögzítőbilincs, egyoldalas NM..A, SM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø8...26 mm
20 darabos multipack csomag.

List price: 208,00 €
Add to Project List
K-ENSA-I

K-ENSA-I

Rögzítőbilincs, egyoldalas SM..A-hoz CrNi (INOX), Rögzítési tartomány ø12...26 mm, CrNi (INOX) tengelyhez
20 darabos multipack csomag.

List price: 340,00 €
Add to Project List
K-SA

K-SA

Rögzítőbilincs, megfordítható SM..A, NKQ..A, NMQ..A-hoz, Rögzítési tartomány ø10...20 mm

List price: 28,60 €
Add to Project List
KG10A

KG10A

Gömbcsukló KH8 / KH10 zsalu-emelőkarhoz

List price: 22,10 €
Add to Project List
KG8

KG8

Gömbcsukló KH8 zsalu-emelőkarhoz

List price: 18,80 €
Add to Project List
KH8

KH8

Zsalu-emelőkar Horonyszélesség 8.2 mm, Rögzítési tartomány ø10...18 mm

List price: 18,20 €
Add to Project List
Z-ARS180

Z-ARS180

Elfordulás elleni mechanizmus, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF típushoz
20 darabos multipack csomag.

List price: 66,00 €
Add to Project List
Z-ARS230

Z-ARS230

Elfordulás elleni mechanizmus, 230 mm, LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

List price: 68,00 €
Add to Project List
Z-PI

Z-PI

Helyzetjelző, LM..A, NM..A, SM..A, GM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

List price: 62,00 €
Add to Project List
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Alakzáró betét, 10x10 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

List price: 132,00 €
Add to Project List
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Alakzáró betét, 12x12 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

List price: 132,00 €
Add to Project List
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Alakzáró betét, 15x15 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

List price: 132,00 €
Add to Project List
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Alakzáró betét, 16x16 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.

List price: 132,00 €
Add to Project List
ZG-SMA

ZG-SMA

Szerelőkészlet rudazatos mozgatáshoz sík beszereléshez

List price: 72,50 €
Add to Project List

Electrical accessory

S1A

S1A

Segédkapcsoló 1x SPDT felerősíthető

List price: 71,30 €
Add to Project List
S2A

S2A

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

List price: 95,50 €
Add to Project List
P10000A

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

List price: 116,00 €
Add to Project List
P1000A

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

List price: 116,00 €
Add to Project List
P140A

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

List price: 116,00 €
Add to Project List
CRP24-B1

CRP24-B1

Pozícionáló falra rögzítéshez, 0...100%, kiválasztható működési tartomány, 0...10 V vagy 2...10 V

List price: 131,00 €
Add to Project List
SGA24

SGA24

Pozícionáló falra rögzítéshez

List price: 153,00 €
Add to Project List
SGE24

SGE24

Pozícionáló beépítési szereléshez

List price: 153,00 €
Add to Project List
SGF24

SGF24

Pozícionáló első panel szereléséhez

List price: 109,00 €
Add to Project List
Z-UIC

Z-UIC

Jelátalakító feszültség/áram 100 kΩ 4...20 mA, AC/DC 24 V-os betáplálás

List price: 298,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC 100...240 V
Power consumption (running)
3.5 W
Power consumption (holding)
1 W
Power Consumption For Wire Sizing
6.5 VA
Connection Supply
Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
Connection Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Torque
20 Nm
Control type
DC 2...10 V
Direction Of Motion Motor
selectable with switch 0/1
Manual override
With push-button, can be locked
Angle of rotation
95
Running time (motor)
150 s / 90°
Mechanical interface
Universal shaft clamp reversible 10...20 mm
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)