SF24A-SR
Drehantrieb mit Notstellfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54
- Listenpreis
- 448,00 €
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
CRP24-B1
Stellungsgeber für Wandmontage, 0...100%, Arbeitsbereich wählbar, 0...10 V oder 2...10 V
Listenpreis: 131,00 €
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 3 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 7 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 20 Nm
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar mit Schalter L/R
- Drehrichtung (Notstellfunktion)
- Wählbar durch Montage L/R
- Handverstellung
- Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
- Drehwinkel
- 95
- Laufzeit (Motor)
- 150 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- <20 s
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock 10...25.4 mm
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]