Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Umschaltkugelhahn, 3-Weg, L-Bohrung, DN 32, Innengewinde, Rp 1 1/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 9 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F]
For optimum energy efficiency in heating applications, we recommend using our corresponding insulation shells.
The suitable insulating shell can be found in the accessories for this product.
Auslegedaten: Auslegedaten
Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Insulation shell for valve R3.., DN 32
only for non-condensing applications
Pipe connector for ball valve with internal thread, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"