ZR24-2
Spindelheizung für Kugelhahn DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
- Listaár
- 120,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Részletek
Letöltések
Részletek
Specifikációk
Szelep specifikációk
- Mediumstemperatur
- -10...20°C [14...68°F]
Hajtómű specifikációk
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Anschluss Speisung
- Kabel 1 m
- Schutzklasse
- IP20