3. Kugelhähne

R550



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
R550

R550

Umschaltkugelhahn, 3-Weg, DN 50, Aussengewinde, G 2 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 49 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F]

Für eine optimale Energieeffizienz bei Wärmeapplikationen empfehlen wir den Einsatz unserer entsprechenden Dämmschalen.
Die passende Dämmschale ist beim Zubehör zu diesem Produkt zu finden.

Listenpreis
643,00 €
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
0/0 Passende Antriebe für Antriebe anfragen für R550
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    EXT-OC-ZR550

    EXT-OC-ZR550

    Dämmschale für Ventil R5.., DN 50
    nur für nicht kondensierende Anwendungen

    Listenpreis: 43,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

    Listenpreis: 152,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR4550

    ZR4550

    Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Aussengewinde, DN 50, Rp 2", G 2 3/4"

    Listenpreis: 56,70 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    3-Weg
    Kvs
    49 m³/h
    Medium
    Wasser, Trinkwasser (auf Anfrage), Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    -10...100°C [14...212°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    • Bei einer Mediumstemperatur von -10...2 °C wird eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
    • Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
    Schliessdruck
    1400 kPa
    Differenzdruck Hinweis
    200 kPa für geräuscharmen Betrieb
    Leckrate {Tools}
    A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert
    Rohranschluss
    Aussengewinde