3. Drosselklappen

D6600NL



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
D6600NL

D6600NL

Drosselklappe, 2-Weg, DN 600, Gewindeaugen PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10900 m³/h, Kvmax 37300 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
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
  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
1/1 Passende Antriebe für Antriebe anfragen für D6600NL
Konfigurierbar
SY12-230A-3-T
Drehantrieb, 3500 Nm, AC 230 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 76 s, 2x SPDT, IP67, F16, Klemmen
Bitte wählen Sie die benötigte Variante aus

Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll

Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    ZD6N-S600

    ZD6N-S600

    Schneckengetriebe für Drosselklappen DN 600

    Listenpreis: 1.511,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZSY-902

    ZSY-902

    Montage-/Adaptersatz für BFV D6600N/NL + SY10-12

    Listenpreis: 1.055,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    Produktvideos

    Drosselklappen für Regelanwendungen

    Das fortschrittliche Design der Belimo-Drosselklappen und die Harmonisierung von Drosselklappe und intelligentem Antrieb führen zu einem Regelorgan mit entscheidenden Vorteilen.

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

    Drosselklappen und Antriebe

    Die Drosselklappen und die PR-Antriebe sind auf dem HLK-Markt die intelligenteste, energieeffizienteste und zuverlässigste Lösung für hohen Durchfluss.

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    10900 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Durchflusskennlinie {Tools}
    0...100%: S-Form; 0...60%: gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Dicht, Leckrate A
    Rohranschluss
    Flansch

    Willkommen bei Belimo Österreich

    Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
    Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
    +43 1 7490361 0
    Newsletter abonnieren
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)