Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Drosselklappe, 2-Weg, DN 300, Laschenaugen PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m³/h, Kvmax 5700 m³/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F]
Auslegedaten: Auslegedaten
Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Das fortschrittliche Design der Belimo-Drosselklappen und die Harmonisierung von Drosselklappe und intelligentem Antrieb führen zu einem Regelorgan mit entscheidenden Vorteilen.
Montage Drosselklappen mit kommunikationsfähigem PR-Antrieb
Die Drosselklappen und die PR-Antriebe sind auf dem HLK-Markt die intelligenteste, energieeffizienteste und zuverlässigste Lösung für hohen Durchfluss.