BKN230-MOD
Kommunikations- u. Netzgerät für Brandschutzklappenantriebe 230 V
- Kataloška cena
- 440,00 €
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.
Or create a new Project List to add this product:
Design data: Design data
- Downloads
- Dodaci
- Detalji
Downloads
Dodaci
Electrical accessory
BAT72
Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Kontrolltaste, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 65 mm
List price: 98,10 €
BAT72-ST
Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Kontrolltaste, mit Stecker, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 65 mm
List price: 111,00 €
BAT72/9
Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Kontrolltaste, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 90 mm
List price: 97,20 €
Detalji
Specifikacije
- Spannung AC/DC
- AC 230 V
- Ansteuerungsart
- Modbus RTU
- Schutzklasse
- IP40