BAT72-ST
Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Kontrolltaste, mit Stecker, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 65 mm
- Listenpreis
- 111,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Elektrisches Zubehör
ZBAT72
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 65 mm
ZBAT72/9
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 90 mm
ZBAT95
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 65 mm
ZBAT95/9
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 90 mm
ZBAT120
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange), Sondenlänge 65 mm
ZBAT140
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 140°C (Farbe rot), Sondenlänge 65 mm
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Anschluss Speisung
- Kabel mit Anschlussstecker 1 m, 2 x 0.5 mm², Betaflam-Kabel hitzebeständig bis zu 145°C
- Anschlussstecker
- Stecker 2-polig, geeignet für Steuergeräte BSIA24-48/-R sowie Kommunikations- und Netzgeräte BKN.
- Schutzklasse
- IP54
- Umgebungstemperatur
- -30...55°C [-22...131°F]