BKN230-MOD
Kommunikations- u. Netzgerät für Brandschutzklappenantriebe 230 V
- List price
- 440,00 €
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
- Accessories
- Details
Downloads
Accessories
Electrical accessory
BAT72
Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Kontrolltaste, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 65 mm
List price: 98,10 €
BAT72-ST
Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Kontrolltaste, mit Stecker, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 65 mm
List price: 111,00 €
BAT72/9
Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Kontrolltaste, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 90 mm
List price: 97,20 €
Details
Specifications
- Spannung AC/DC
- AC 230 V
- Ansteuerungsart
- Modbus RTU
- Schutzklasse
- IP40