2. Systeme
  3. Energieverteiler

EM-ECQ-03F



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
EM-ECQ-03F

EM-ECQ-03F

Belimo-Energieverteiler, Zonen 3, ps 600 kPa, Mediumstemperatur 2...70°C [36...158°F]

Listenpreis
384,00 €
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
  • Produktvideos
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
5/5 Passende Antriebe für Antriebe anfragen für EM-ECQ-03F
Konfigurierbar
CQ230A
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 75 s, IP40
CQ24A
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 75 s, IP40
CQ24A-MPL
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
CQ24A-SR
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
CQ24A-SZ
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    EXT-TT-1A

    EXT-TT-1A

    Absperrventilset, 1" abgewinkelt 90°

    Listenpreis: 162,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    EXT-TT-1B

    EXT-TT-1B

    Absperrventilset, 1" gerade

    Listenpreis: 119,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    EXT-TT-1C

    EXT-TT-1C

    Absperrventilset für thermischen Energiezähler, 1" abgewinkelt 90°

    Listenpreis: 261,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    EXT-TT-1D

    EXT-TT-1D

    Absperrventilset für thermischen Energiezähler, 1" gerade

    Listenpreis: 217,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    EXT-TT-1E

    EXT-TT-1E

    Absperrventilset für thermischen Energiezähler, 3/4" gerade

    Listenpreis: 132,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    EXT-TT-1F

    EXT-TT-1F

    Absperrventilset für thermischen Energiezähler, 3/4" abgewinkelt 90°

    Listenpreis: 194,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    Z-EM-C1050

    Z-EM-C1050

    Verteilerkasten für Belimo-Energieverteiler, für max. 12 Zonen

    Listenpreis: 529,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    Z-EM-C1200

    Z-EM-C1200

    Verteilerkasten für Belimo-Energieverteiler, für max. 12 Zonen

    Listenpreis: 588,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    Z-EM-C600

    Z-EM-C600

    Verteilerkasten für Belimo-Energieverteiler, für max. 5 Zonen

    Listenpreis: 391,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    Z-EM-C750

    Z-EM-C750

    Verteilerkasten für Belimo-Energieverteiler, für max. 7 Zonen

    Listenpreis: 419,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    Z-EM-C900

    Z-EM-C900

    Verteilerkasten für Belimo-Energieverteiler, für max. 11 Zonen

    Listenpreis: 524,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen

    Elektrisches Zubehör

    CQ230A

    CQ230A

    Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 75 s, IP40

    Listenpreis: 124,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    CQ24A

    CQ24A

    Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 75 s, IP40

    Listenpreis: 110,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    CQ24A-BAC

    CQ24A-BAC

    Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

    Listenpreis: 205,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    CQ24A-MPL

    CQ24A-MPL

    Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

    Listenpreis: 110,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    CQ24A-SR

    CQ24A-SR

    Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

    Listenpreis: 110,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    CQ24A-SZ

    CQ24A-SZ

    Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40

    Listenpreis: 110,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    CQK230A

    CQK230A

    Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 75 s, IP40

    Listenpreis: 193,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    CQK24A

    CQK24A

    Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, IP40

    Listenpreis: 172,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    CQK24A-MPL

    CQK24A-MPL

    Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

    Listenpreis: 172,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    CQK24A-SR

    CQK24A-SR

    Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

    Listenpreis: 172,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    Produktvideos

    Energieverteiler von Belimo – Produkteigenschaften

    Mit unserem Energieverteiler sorgen wir nicht nur für ein optimales Regelverhalten, wir beschreiten mit unserer Antriebs-Ventil-Kombination auch einen ganz neuen Weg in dem Anwendungsgebiet der Flächenheizung und -kühlung.
    Mit dem Belimo Energieverteiler erreichen Sie eine zuverlässige Energieverteilung für ein komfortables und gesundes Raumklima.
     

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
    Details

    Spezifikationen

    Drehwinkel
    90°
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    2...70°C [36...158°F]

    Willkommen bei Belimo Österreich

    Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
    Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
    +43 1 7490361 0
    Newsletter abonnieren
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)