SF24A-MP
Drehantrieb mit Notstellfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54
- Listenpreis
- 501,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
CRP24-B1
Stellungsgeber für Wandmontage, 0...100%, Arbeitsbereich wählbar, 0...10 V oder 2...10 V
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
ZK1-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät
ZK2-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 8.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 3.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 11 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 20 Nm
- Ansteuerungsart
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar mit Schalter L/R
- Drehrichtung (Notstellfunktion)
- Wählbar durch Montage L/R
- Handverstellung
- Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
- Drehwinkel
- 95
- Laufzeit (Motor)
- 150 s / 90°
- Laufzeit Motor veränderbar
- 70...220 s
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- <20 s
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock 10...25.4 mm
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]