3. Antriebe für raue Umgebungsbedingungen

NF24G-SR-L



Zurück zur Produktkategorie
NF24G-SR-L

NF24G-SR-L

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Listenpreis
768,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Kabelverschraubung für Kabeldurchmesser ø4...10 mm

Listenpreis: 10,40 €
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

CRP24-B1

CRP24-B1

Stellungsgeber für Wandmontage, 0...100%, Arbeitsbereich wählbar, 0...10 V oder 2...10 V

Listenpreis: 131,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
SGA24

SGA24

Stellungsgeber für Wandmontage

Listenpreis: 153,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
SGE24

SGE24

Stellungsgeber für Einbaumontage

Listenpreis: 153,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
SGF24

SGF24

Stellungsgeber für Frontmontage

Listenpreis: 109,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
HH24-FG

HH24-FG

Heizung, mit mechanischem Hygrostat

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
HT24-FG

HT24-FG

Heizung, mit einstellbarem Thermostat

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
Z-UIC

Z-UIC

Signalwandler Spannung/Strom 100 kΩ 4...20 mA, Speisung AC/DC 24 V

Listenpreis: 298,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
5.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm² (halogenfrei)
Drehmoment
10 Nm
Ansteuerungsart
DC 2...10 V
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar mit Schalter L/R
Drehrichtung (Notstellfunktion)
L (ccw)
Handverstellung
Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
Drehwinkel
95
Laufzeit (Motor)
150 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Achsmitnahme
Universalklemmbock 12...26.7 mm
Schutzklasse
IP66/67
Schutzart NEMA
NEMA 4X
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 4X
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)