3. Schnellläufer-Antriebe

NKQ24A-1



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
NKQ24A-1

NKQ24A-1

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 6 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 4 s, IP54

Listenpreis
620,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-SPA

Z-SPA

Adapter für Hilfsschalter und Rückführpotentiometer, bei unten montiertem Klemmbock auf xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 126,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
AH-25

AH-25

Antriebshebel für Standardklemmbock (einseitig)

Listenpreis: 16,90 €
Zur Projektliste hinzufügen
AV8-25

AV8-25

Achsverlängerung 240 mm ø20 mm für Klappenachse ø8...22.7 mm

Listenpreis: 59,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZG-NMA

ZG-NMA

Montageset für Gestängebetätigung für Flachmontage

Listenpreis: 66,10 €
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S1A

S1A

Hilfsschalter 1x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 71,30 €
Zur Projektliste hinzufügen
S2A

S2A

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 95,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 116,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 116,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 116,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
11 W
Leistungsaufnahme (Halten)
3 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
22 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Drehmoment
6 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend)
Drehrichtung (Notstellfunktion)
Wählbar mit Schalter 0...100 %
Handverstellung
Mit Drucktaste
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
4 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
4 s
Achsmitnahme
Universalklemmbock 8...26.7 mm