2. Antriebe
  3. Antriebe mit Notstellfunktion

NF24A-MP



Zurück zur Produktkategorie
NF24A-MP

NF24A-MP

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Listenpreis
454,00 €
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen

Software / Apps

  • Herunterladen

Erfolgsgeschichten

  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-SF

Z-SF

Bodenplattenverlängerung, für NF..A/SF..A

Listenpreis: 6,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
AV8-25

AV8-25

Achsverlängerung 240 mm ø20 mm für Klappenachse ø8...22.7 mm

Listenpreis: 59,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
IND-AFB

IND-AFB

Endanschlagzeiger, für NF..A/SF..A

Listenpreis: 8,20 €
Zur Projektliste hinzufügen
K7-2

K7-2

Klemmbock, kehrbar, für zentrische Montage, für Klappenachsen ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Listenpreis: 32,90 €
Zur Projektliste hinzufügen
KG10A

KG10A

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8 / KH10

Listenpreis: 22,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
KG8

KG8

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8

Listenpreis: 18,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
KH-AFB

KH-AFB

Antriebshebel, für 3/4"-Achsen, Klemmbereich ø10...22 mm, Schlitzbreite 8.2 mm

Listenpreis: 27,90 €
Zur Projektliste hinzufügen
KH8

KH8

Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich ø10...18 mm

Listenpreis: 18,20 €
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ARS230L

Z-ARS230L

Verdrehsicherung, 230 mm, für NF..A/SF..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 78,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZF10-NSA-F

ZF10-NSA-F

Formschlusseinsatz, 10x10 mm, für NF..A/SF..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 132,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZF12-NSA-F

ZF12-NSA-F

Formschlusseinsatz, 12x12 mm, für NF..A/SF..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 132,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZF15-NSA-F

ZF15-NSA-F

Formschlusseinsatz, 15x15 mm, für NF..A/SF..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 132,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZF16-NSA-F

ZF16-NSA-F

Formschlusseinsatz, 16x16 mm, für NF..A/SF..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 132,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZG-AFB

ZG-AFB

Montageset für Gestängebetätigung für Flach- und Seitenmontage

Listenpreis: 96,30 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZKN2-B

ZKN2-B

Handkurbel, 63 mm, für BFL, BFN, BEN, BEE

Listenpreis: 6,60 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Schutzbeutel mit Draht
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: 210,00 €
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S2A-F

S2A-F

Hilfsschalter 2x SPDT

Listenpreis: 142,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A-F

P1000A-F

Rückführpotentiometer 1 kΩ

Listenpreis: 167,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
CRP24-B1

CRP24-B1

Stellungsgeber für Wandmontage, 0...100%, Arbeitsbereich wählbar, 0...10 V oder 2...10 V

Listenpreis: 131,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
SGA24

SGA24

Stellungsgeber für Wandmontage

Listenpreis: 153,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
SGE24

SGE24

Stellungsgeber für Einbaumontage

Listenpreis: 153,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
SGF24

SGF24

Stellungsgeber für Frontmontage

Listenpreis: 109,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-WR-FP20-MP

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box für MP-Bus IP20

Listenpreis: 166,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Z-UIC

Z-UIC

Signalwandler Spannung/Strom 100 kΩ 4...20 mA, Speisung AC/DC 24 V

Listenpreis: 298,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus-Spannungsversorgung für MP-Antriebe

Listenpreis: 266,00 €
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo

Listenpreis: 594,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
MFT-C

MFT-C

Adapter für Service-Tool ZTH

Listenpreis: 363,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät

Listenpreis: 94,60 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme

Listenpreis: 31,60 €
Zur Projektliste hinzufügen

Gateways und Feldmodule

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP zu BACnet MS/TP

Listenpreis: 888,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP zu Modbus RTU

Listenpreis: 784,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
7 W
Leistungsaufnahme (Halten)
3.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
9.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Drehmoment
10 Nm
Ansteuerungsart
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar mit Schalter L/R
Drehrichtung (Notstellfunktion)
Wählbar durch Montage L/R
Handverstellung
Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
Drehwinkel
95
Laufzeit (Motor)
150 s / 90°
Laufzeit Motor veränderbar
40...150 s
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Achsmitnahme
Universalklemmbock 10...25.4 mm
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)